Configure Accent Track D90
Accent Track D90 er en klassisk og miljøvenlig accentlampe med et twist, der kan tilpasses, og den er designet til at forbedre dine butikslokaler med en diameter på 90 mm. Denne energieffektive lampe har et integreret hængsel og alsidige funktioner og tilbyder en enestående ydeevne. Med blændingstilbehør som Honeycomb, Barndoor og Snoot kan du opnå perfekt visuel komfort.
Vælg mellem en bred vifte af lysopskrifter, strålevinkler, drivermuligheder og teksturer. Den fås i 8 forskellige farver til huset og frontringen, så den passer perfekt ind i ethvert miljø.
Spottet indeholder trykte dele fremstillet af mindst 65 % genanvendt polykarbonat og 85 % genanvendt aluminium til kølepladen, hvilket ikke kun gør det stilfuldt, men også miljøbevidst. Med sin høje effektivitet er denne lampe perfekt til detailhandel som f.eks. fødevarebutikker, biludstillingslokaler og elektronikbutikker. Oplys dit rum, mens du reducerer energiomkostningerne og CO₂-udledningen med Accent Track D90.
Vigtige specifikationer
- Rig palet af boliger
- 2 forskellige længder
- Forskellige opskrifter på butikslys at vælge imellem - 2700K-4000K, Premium White, Premium Color, Food and Meat Recipe
- Bredt udvalg af strålevinkler at vælge imellem
- Mulighed for CRI80, CRI90
- Lysstyrke: 2000 - 4900 lysstyrke
- Forskellige drivermuligheder - Ikke-dæmpning / DIA (Dali interact dimming) / DIA-VLC (DALI med Interact indendørs navigation) / WIA (Wireless interact dimming)
- Tilbehør til blænding - Honeycomb. Barndør, snude
- Levetid: 100.000 timer til L80 ved 25 °C Ta
Operationel
IP20 / IK02Elektrisk klasse II
10°C til 35°C
CE, RoHS
650°C
5 år
Skematisk tegning af lys
Driver variants
PSU (Non dimming) External, through wiring
DIA (DALI interact dimming), External, through wiring
DIA-VLC (DALI with Interact indoor navigation)
WIA (Wireless Interact dimming), External, without sensor
Optisk
LED-modul
CRI80 , 2700KCRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/ PC930)CRI90 , 4000K (PW930)ChampagneFreshMeatRoseFrost
CRI 80: SDCM<3
CRI 90: SDCM<3
100.000 timer* til L80 ved 25 °C T
Elektrisk
220-240vac
50-60Hz
0.9
<1% ved 5.000 timer
PSU (ikke-dæmpende)
DIA (DALI-dæmpning)
DIA-VLC (indendørs navigation)
WIA (InterAct Wireless)
Bæredygtighed
Alle printede dele er produceret med >65% genbrugsplast eller massebalanceret biocirkulær plast.Køleplade fremstillet af 85 % genanvendt aluminium efter forbrug
LED
LED-tavle
Højreflekterende aluminiumsreflektorPlastikreflektor Aluminiumsbelagt
Downloads