Den vackra yttre skärmen är tillverkad av återvunnet material från vattenkannor och kommer till liv genom 3D-utskrifter.
Med mer än en miljon vattendunkar som produceras varje år ligger utmaningen i att ta hand om dem. Ofta föredras jungfruligt material på grund av bestämmelser som begränsar återvunnet material i kontakt med livsmedel. Detta är ett stort problem eftersom det kan ta upp till 1000 år för plast att brytas ned.
Genom att välja återvunnet vattenkannematerial för att tillverka denna pendel är vårt mål att minska avfallet och tillhandahålla en miljövänlig belysningslösning för alla områden.