Eficiența energetică și durată de viață
Produsele noastre sunt foarte eficiente din punct de vedere energetic, deoarece folosim drivere LED avansate, module LED și surse de lumină LED de la Signify.
Eficiența energetică a produselor noastre poate varia în funcție de seria de produse, variind de la 100 la 180 lm/W. Produsele noastre pe bază de lămpi pot ajunge la 210 lm/W atunci când se utilizează becuri ultraeficiente din clasa A. Acordăm prioritate eficienței energetice în proiectele noastre, deoarece consumul de energie în timpul fazei de utilizare reprezintă cea mai mare parte a evaluărilor ciclului de viață (LCA) pentru corpurile de iluminat. În plus față de eficiența energetică, produsele noastre au o durată de viață lungă și fiabilă de până la 100.000 de ore¹.
Ne străduim să oferim produse care nu sunt doar eficiente din punct de vedere energetic, ci și durabile și fiabile, prin urmare corpurile noastre de iluminat imprimate 3D fac parte din Programul GreenSwitch și sunt aliniate cu Abordarea iluminatului pentru circularitate de Signify.