"Corpuri de iluminat înclinate care sunt adaptate spațiului de luat masa subacvatic."
Provocarea clientului
SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi, operat de Miral și recunoscut drept primul parc tematic cu viață marină din regiune, oferă o experiență culinară subacvatică captivantă la Cenote Café. Aici, oaspeții își pot savura mesele în mijlocul vieții marine încântătoare. Cu toate acestea, în 2023 a apărut un defect de proiectare legat de iluminatul cafenelei.
Luminile, destinate iluminării zonei de luat masa, provocau reflexii pe ferestrele acrilice, rezultând puncte și pete de lumină perturbatoare care diminuau experiența unică de vizionare subacvatică.
Abordarea acestei probleme necesită un echilibru delicat: asigurarea unui iluminat adecvat pentru clienți, respectând în același timp sensibilitatea la lumină a locuitorilor marini ai acvariului. Ca răspuns, SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi caută în mod activ soluții de iluminat care nu numai că rezolvă această problemă, dar se aliniază și la angajamentul Miral față de durabilitate, circularitate și reducerea amprentei de carbon, exemplificând în continuare dedicarea lor față de inovare și protecția mediului.

"Am creat intenția de design a spațiului, cu emisii reduse de carbon
care nu numai că ne economisesc timpul de căutare, dar au și un consum redus de energie, ceea ce ne întoarce la ideea de sustenabilitate a acestor corpuri de iluminat." ---- Hisham Laila- Director tehnic de creație, Miral
Soluție
Utilizând capacitățile inovatoare ale tehnologiei de imprimare 3D, provocarea de proiectare pentru SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi, a fost îndeplinită cu precizie. Această tehnologie a permis crearea de corpuri de iluminat personalizate, special concepute pentru a direcționa lumina numai către mesele de luat masa, minimizând astfel scurgerile de lumină în acvariu. Aceste corpuri de iluminat ies în evidență datorită opțiunilor remarcabile de personalizare, care includ o gamă largă de culori, niveluri de transparență și texturi. În special, designul asimetric unic, optimizat prin simulări 3D, elimină eficient reflexiile și strălucirea pe ferestrele acrilice.
Utilizarea imprimării 3D nu numai că a facilitat un design personalizat, dar a și simplificat procesul de instalare datorită naturii ușoare a materialelor. Philips MyCreation a utilizat imprimarea la cerere pentru a accelera producția, livrând comanda într-un interval de patru săptămâni de la data comenzii. În plus, aceste corpuri de iluminat au fost fabricate folosind materiale reciclabile, aliniindu-se obiectivelor de sustenabilitate a mediului.
Această abordare a redus semnificativ atât costurile, cât și consumul de energie comparativ cu soluțiile anterioare. Colaborarea dintre Miral și Philips MyCreation s-a dovedit esențială în livrarea promptă a acestei soluții inovatoare de iluminat, jucând un rol crucial în îmbunătățirea experienței unice de servire a mesei subacvatice la SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi.

Comandă lookbook-ul nostru
Sunteți curioși cum poate arăta inovarea durabilă și ce poate aduce brandului dumneavoastră? Comandați ediția noastră pe hârtie reciclată sau, și mai prietenos cu mediul, descărcați copia digitală.

Alte proiecte care v-ar putea interesa

McDonald's
"Nu am putut găsi o soluție pentru designul nostru specific de iluminat, până când nu am vorbit cu echipa de co-creare. Rezultatul este pur și simplu uimitor."

PLUS Retail
"De la discuția inițială la prototip, a devenit un produs personalizat, durabil și ușor de instalat în 3 luni."

Taipei 101 Tower
"Soluția de iluminat imprimată 3D care se potrivește conceptului nostru de design cicular. Totul este modularizat și poate fi dezasamblat".