Prawdziwie niezbędne oświetlenie
Dzięki szerokiej gamie kolorów i tekstur, oprawa Essential płynnie wtapia się w każdy wystrój, zapewniając jednocześnie funkcjonalne oświetlenie, które spełnia wymagania oświetlenia biurowego. Essential można podłączyć do innych systemów, aby stworzyć inteligentne rozwiązanie oświetlenia biurowego ze zintegrowanymi czujnikami, aby uniknąć. Oprawę Essential można podłączyć do systemu zarządzania oświetleniem i stworzyć inteligentne rozwiązanie oświetlenia biurowego, a także uniknąć zbędnych otworów w pięknie zaprojektowanych sufitach. w pięknie zaprojektowanych sufitach. Essential jest dostępny w trzech rozmiarach i można go zamontować na trzy różne sposoby. Oferuje opcję VPC (Visible Profile Ceiling) ułatwiającą instalację i zapewniającą idealną integrację z sufitem. Oferuje wiele opcji projektowych, aby spełnić Twoje potrzeby. Została wydrukowana w 3D z materiałów pochodzących z recyklingu, co czyni ją świadomym wyborem dla tych, którzy chcą przyczynić się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym. Essential ma wysoką skuteczność do 152 lm/W. Wybierz to rozwiązanie oświetleniowe bez kompromisów w zakresie stylu, wydajności, funkcjonalności lub zrównoważonego rozwoju.

Configure Essential
Essential oferuje stylowe i wszechstronne rozwiązanie oświetleniowe, dostępne w różnych kolorach i fakturach, które uzupełnią każdy wystrój. Ten ekologiczny system, wykonany z wydrukowanych w 3D materiałów pochodzących z recyklingu, płynnie integruje się z sufitami i łączy z inteligentnymi systemami biurowymi, aby zwiększyć funkcjonalność bez uszczerbku dla wzornictwa. Wybierz The Essential ze względu na jego wysoką skuteczność do 152 lm/W i zaangażowanie w zrównoważony rozwój.
Kluczowe specyfikacje
- Szeroka gama kolorów i tekstur
- 3 rozmiary i 3 rodzaje montażu (podwieszany, natynkowy i wpuszczany)
- Zawiera opcję VPC dla łatwej instalacji i doskonałej integracji z sufitem bez obramowania
- Zgodność z wymogami biurowymi, kryteria komfortu dla oczu spełnione dzięki optyce MXO
- Sterowniki DALI lub bezprzewodowe z funkcją Interact ready
- Opcja czujnika z wykrywaniem obecności i ściemnianiem światła dziennego
- Gotowość do oświetlenia awaryjnego
- Części drukowane z materiału bio-okrągłego
- Strumień świetlny 1800 - 8000 lm
- Skuteczność 120 - 152 lm/W (w zależności od opcji olśnienia)
- CRI 90, opcje 3000K i 4000K
- Żywotność 100 000 godzin do L80 @ 25°C Ta; 50 000 godzin do L90 @ 25°C Ta
- Z fabryki w Turnhout
- > Certyfikat ISCC Plus
Operacyjny
IP20 / IK04
Electrical Class II
+10°C to +35°C
CE, RoHS
650°C
5 Years
Schematyczny rysunek świateł

Warianty sterowników

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

Non dimming (PSU)

IA4 SNS210 sensor

IA5 SC1500 sensor
Optyczne
LED Module
CRI90+, 3000K
CRI90+, 4000K
930: SDCM<3
940: SDCM<3
100,000hrs to L80 @ 25°C Ta; 50,000hrs to L90 @ 25°C Ta
Elektryczny
220-240VAC
50-60Hz
0.9
<1% @ 5000 godzin
PSU (bez ściemniania)
DIA (DALI InterAct Wired)
WIA (InterAct Wireless)
IA4/IA5 (InterAct ze zintegrowanym czujnikiem)
Zrównoważony rozwój
LED
LED board
Pliki do pobrania
- Spec Sheet - Essential
- Photometrics Essential
- Mounting Instruction - Essential
- Disassembly Instruction - Essential
- Declaration of conformity LVD - Essential Large & Medium
- Declaration of conformity RED - Essential Large & Medium
- Declaration of conformity LVD - Essential Small
- Declaration of conformity RED - Essential Small
- Environmental product declaration essential - Large & Medium
- Environmental product declaration essential - Small
Niezbędne wideo
Essential oferuje stylowe i wszechstronne rozwiązanie oświetleniowe, dostępne w różnych kolorach i fakturach, które uzupełnią każdy wystrój. Ten ekologiczny system, wykonany z wydrukowanych w 3D materiałów pochodzących z recyklingu, płynnie integruje się z sufitami i łączy z inteligentnymi systemami biurowymi, aby zwiększyć funkcjonalność bez uszczerbku dla wzornictwa. Wybierz The Essential ze względu na jego wysoką skuteczność do 152 lm/W i zaangażowanie w zrównoważony rozwój.