Configure Highlight
Highlight gir deg en seriøs ytelse med et snev av stil, og er enkel å installere. Designet for bruksområder med stor takhøyde, som for eksempel stormagasiner, byggevarehus, hagesentre, bilutstillingslokaler, treningssentre, flyplasser og foajeer. Hvorfor nøye seg med det ordinære når du kan fremheve rommet ditt med belysning som både jobber hardt og ser bra ut?
Highlight har en imponerende effektivitet på 196 lm/W og gir lyssterk, energibesparende belysning uten å være for stor. Den lette designen gjør installasjonen til en lek - ingen tunge løft, bare uanstrengt oppsett. Og med to slanke former og et utvalg av farger får du belysning som ikke bare skinner - den passer perfekt til rommet ditt.
Og det beste av alt: Den produseres på bestilling, noe som betyr at du slipper unødvendige lagerbeholdninger, raskere leveringstider og en mer bærekraftig tilnærming. Når det er på tide med en oppdatering, sørger enkel demontering for at den er klar for det neste.
Tilpass Highlight i dag, og opplev en belysningsløsning som kombinerer høy ytelse, estetikk og bærekraft - alt i ett.
Viktige spesifikasjoner
- Kan tilpasses: Velg mellom et bredt utvalg av farger, teksturer og stiler for å gjøre kundealternativene mer personlige
- Bærekraftig: 3D-printede produkter gir mindre karbonutslipp sammenlignet med tradisjonelle, konvensjonelle armaturer
- Lokal produksjon: Trykt i Belgia
- Rask levering: Laget på bestilling og sendt i løpet av uker
- Valgbar lumen: Gir mulighet til å veksle mellom tre ulike lumenpakker
- Høy effektivitet: Opp til 196 lm/W
- Lang levetid: 100 000 timer til L80 ved 25 °C T
- IP-klassifisering: IP65
Operasjonell
IP65 / IK02 Elektrisk klasse I
0 °C til 40 °C
CE, RoHS
850°C
5 år
Skjematisk tegning av lys

Driver variants

Dali Interact wired (DIA)
Optisk
LED-modul
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000K
CRI80+, 3000K SDCM<5
CRI80+, 4000K SDCM<5
100 000 timer til L80 ved 25 °C T
Elektrisk
220-240vac
50-60 Hz
0.9
DIA (DALI-dimming)
Bærekraft
Alle trykte deler er produsert med resirkulert eller massebalansert biosirkulær plast -> Resirkulert eller massebalansert biosirkulær plast
LED
LED-tavle