Løft arbeidsområdet ditt og ligg i forkant
Oppdag belysningsløsningene våreDesignet for å yte. Bygget for fremtiden.
Etter hvert som arbeidsområdene utvikler seg, øker også kravene til smartere og mer tilpasningsdyktige miljøer. Fra fleksible planløsninger til strengere forskrifter - moderne kontorer trenger belysning som er mer enn bare belysning, belysning som..:
- Støtter regelverk for bærekraft og energi
- Forbedrer energieffektiviteten og reduserer kostnadene
- Integreres sømløst med smarte systemer og/eller (eksisterende) tak
- Er multifunksjonelle og tilpasningsdyktige
Er du klar til å lyse opp veien videre? Bla nedover for å finne ut mer!

Belysning som jobber like hardt som teamet ditt
- Designet for sirkulær økonomi og støtte til EPBD og EUs grønne giv standarder, blir armaturene våre produsert på forespørsel med minst 65 % av resirkulerte eller ISCC Plus-sertifiserte biosirkulære materialer for de trykte delene.
- Tilbyr 100 til 196 lm/W og kan styres med Samhandle for ytterligere besparelser, våre høytytende belysningsløsninger oppfylle kontorstandarderden gir optimal belysning, blendingskontroll og en pålitelig levetid på opptil 100 000 timer.
- Koble sømløst sammen alle lyspunkter på kontoret, og reduser energiforbruket med opptil 80 % med LED-belysning. Interact gir innsikt for bedre vedlikeholdsplanlegging, mens våre spesialtilpassede størrelser, GreenSpace downlights med integrerte sensorer gjør renoveringen problemfri og kostnadseffektiv.
- Tilpass belysningen din med ulike farger, teksturer, former og størrelser for å passer til ditt interiørdesign. Forbedre fokus, kreativitet og komfort med balansert belysning og justerbar, kontrollerbar belysning for aktivitetsbaserte arbeidsområder.

Møterom
Fleksibel arbeidsplass
Kaffehjørnet

Design møter intelligens
Ved å integrere belysning med data og IoT kan du skape tilpasningsdyktige, effektive, tilkoblede og bærekraftige rom. Se hvordan du kan forbedre interiøret med tilkoblet 3D-printet belysning.
Fokusrom
Bestill vår lookbook
Er du nysgjerrig på bærekraftig innovasjon og dens potensial for din virksomhet? Bli inspirert av vår Lookbook, som er tilgjengelig i resirkulert papir eller som digital nedlasting.