Configure Accent Track D90
De Accent Track D90, een klassieke en milieuvriendelijke accentverlichting met een aanpasbare twist, is ontworpen om je winkelruimtes te verbeteren met een diameter van 90 mm. Met een geïntegreerd scharnier en veelzijdige functies biedt deze energiezuinige lamp uitstekende prestaties. Met verblindingsaccessoires zoals Honeycomb, Barndoor en Snoot bereik je perfect visueel comfort.
Kies uit een breed scala aan lichtrecepten, stralingshoeken, driveropties en texturen. Verkrijgbaar in 8 kleuropties voor de behuizing en voorring, past hij naadloos in elke omgeving.
De spot bevat geprinte onderdelen die gemaakt zijn van ten minste 65% gerecycled polycarbonaat en 85% gerecycled aluminium voor het koellichaam, waardoor het niet alleen stijlvol maar ook milieubewust is. Dankzij de hoge efficiëntie is deze lamp perfect voor detailhandelstoepassingen zoals voedingswinkels, autoshowrooms en elektronicawinkels. Verlicht uw ruimte en verminder tegelijkertijd uw energiekosten en CO₂-uitstoot met de Accent Track D90.
Belangrijkste specificaties
- Rijk pallet aan woningen
- 2 verschillende lengtes
- Diverse Retail lichtrecepten om uit te kiezen - 2700K-4000K, Premium Wit, Premium Kleur, Voedsel en Vlees Recept
- Ruime keuze aan bundelhoeken
- Optie voor CRI80, CRI90
- Lumen: 2000 - 4900 Lumen
- Verschillende Driver-opties - Niet-dimmen / DIA (Dali interact Dimming / DIA-VLC (DALI met Interact indoor navigatie) / WIA (Wireless interact dimming)
- Accessoires voor schittering - Honingraat. Schuurdeur, Snoot
- Levensduur: 100.000 uur tot L80 @ 25°C Ta
Operationeel
IP20 / IK02Elektrische klasse II
10°C tot 35°C
CE, RoHS
650°C
5 jaar
Schematische lichttekening
Driver variants
PSU (Non dimming) External, through wiring
DIA (DALI interact dimming), External, through wiring
DIA-VLC (DALI with Interact indoor navigation)
WIA (Wireless Interact dimming), External, without sensor
Optische
LED-module
CRI80 , 2700KCRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/ PC930)CRI90 , 4000K (PW930)ChampagneFrisVleesRoseFrost
CRI 80: SDCM<3
CRI 90: SDCM<3
100.000 uur* tot L80 bij 25°C T
Elektrisch
220-240vac
50-60Hz
0.9
<1% @ 5.000 uur
PSU (niet-verduisterend)
DIA (DALI-dimmen)
DIA-VLC (navigatie binnenshuis)
WIA (InterAct Wireless)
Duurzaamheid
Alle geprinte onderdelen worden geproduceerd met >65% gerecyclede of in massa uitgebalanceerde biokunststoffen.Koellichaam gemaakt van 85% post consumer gerecycled aluminium
LED
LED-printplaat
Hoog reflecterende aluminium reflectorKunststof reflector met aluminium coating
Downloads