Notevole | Sostenibile | Configurabile
Servizio
Notevole | Sostenibile | Configurabile
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
Award image

Il bellissimo paralume esterno è realizzato con materiale riciclato da brocche d'acqua e prende vita grazie alla stampa 3D.

Con oltre un milione di brocche d'acqua prodotte ogni anno, la sfida sta nel loro smaltimento. Il materiale vergine è spesso preferito a causa delle normative che limitano il materiale riciclato a contatto con gli alimenti. Questa situazione crea un problema significativo, poiché la plastica può impiegare fino a 1000 anni per degradarsi.

Scegliendo il materiale riciclato delle brocche d'acqua per realizzare questo pendente, il nostro obiettivo è quello di ridurre gli sprechi e di fornire una soluzione di illuminazione ecologica per qualsiasi area.

No alt text found for image

Disponibile in 4 design e tipi di montaggio.

Ciondolo Jewels OneBlu acqua traslucidoProdotto a binario pedante SKU: 912500108940Prodotto a sospensione montato in superficie SKU: 912500108938

Gioielli Due Ciondoli Blu Acqua TraslucidoProdotto a binario pedante SKU: 912500108941Prodotto a sospensione montato in superficie SKU: 912500108939

No alt text found for image

Interested in one of these products, fill in the form for more info

Gioielli blu acqua traslucido

Elevate il vostro spazio commerciale con questa sospensione sostenibile. Realizzata con il materiale riciclato di una brocca d'acqua, comunemente presente negli uffici e nelle case per l'acqua potabile, rappresenta una scelta illuminotecnica unica e visivamente accattivante.

Caratterizzato da sfumature blu acqua traslucide e da una texture simile al vetro, introduce un elemento naturale distintivo nel vostro spazio. Scegliendo questo ciondolo, farete un passo positivo verso l'ambiente e ridurrete il vostro impatto di carbonio.

Caratteristiche principali

  • apparecchio decorativo stampato in 3D con un bellissimo effetto luminoso
  • Altezza: 30,9 cm
  • Larghezza: 20,2 cm
  • Peso: 0,7 kg
  • Colore: blu acqua traslucido
  • Attacco per lampadina E27 (lampadina non inclusa)
  • Opzione di montaggio: Montaggio a superficie o su binario
  • Colore del cavo: bianco
  • Lunghezza del cavo: 175 cm
  • Colore di montaggio: bianco
  • Tutte le parti stampate sono state prodotte con almeno il 50% di materiale riciclato da brocca d'acqua

Operativo

Certificazioni

CEEPD

Classe di protezione

IP20 / IK02 Classe elettrica II

Garanzia

5 anni

Sostenibilità

Material

-> Plastica biocircolare riciclata o bilanciata in massa

Tipo di sorgente luminosa

Lampadina E27, non inclusa

Download

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
;