Configure Dome
Scatenate la potenza della luce con la campata centrale Dome. I nostri apparecchi integrati con potenti motori LED proiettano la stessa potenza di un downlight. Che si tratti di soffitti o meno, l'alloggiamento intermedio di Dome offre un'ampia resa luminosa e una gamma di stili tra cui scegliere. Dome ha un'elevata efficacia, fino a 143 lm/W. Grazie alle nostre esclusive combinazioni di texture e ottiche, è possibile creare uno stile inconfondibile, perfetto per i vostri uffici, negozi o strutture ricettive.
Caratteristiche principali
- È disponibile in un classico stile a campana con due dimensioni e una varietà di colori base e di tendenza
- Motori LED COB ad alta potenza
- Varietà di configurazioni ottiche
- Materiali opachi o traslucidi con una varietà di texture di finitura
- Elevata efficacia e capacità di collegamento al sistema
- Lumen 1700 - 7000 lm
- Efficacia fino a 143 lm/W
- Opzioni CRI 90 e CRI80 e opzioni 2700K, 3000K, 4000K, FMT
- Conformità all'ufficio, versioni UGR19 disponibili Driver DALI o wireless con predisposizione per Interact
- Durata 100.000 ore a L80 @ 25°C TaDal Belgio stampato su richiesta
Operativo
IP20 / IK02
Classe elettrica II
da 10°C a 35°C
CE, RoHS
650°C
5 anni
Disegno schematico della luce
Driver variants
Dali Interact wired (DIA)
Interact wireless (WIA)
Non dimming (PSU)
Ottica
LED COB PHILIPS con riflettore spettacolare
CRI80 , 2700KCRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI80 , carni fresche
SDCM<3
100.000 ore a L80 @ 25°C Ta
Elettrico
220-240vac
50-60Hz
<1% a 5.000 ore
PSU (non dimmerabile)PSD (dimmerabile DALI)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Sostenibilità
-> Plastica biocircolare riciclata o bilanciata in massa
LED
Scheda LED
Download
- Spec Sheet - Dome
- Photometrics Dome
- Mounting Instruction - Dome 17-39S
- Mounting Instruction - Dome 49-70S
- Disassembly Instruction - Dome 17-39S
- Disassembly Instruction - Dome 49-70S
- Declaration of conformity PSU PSD DIA - Dome
- Declaration of conformity WIA- Dome
- Environmental product declaration PT- Dome
- Environmental product declaration PS- Dome