Disponible en 4 modèles et types de montage.
Jewels One Pendant Layers Smokey grey s
Produit suspendu monté sur rail SKU : 912500108942 Produit suspendu monté en surface SKU : 912500108936
Jewels Two PendantLayers Smokey grey sProduit suspendu monté sur rail SKU : 912500108943Pendant en applique SKU : 912500108937

Configure Jewels Smokey Grey
Jewels Gris fumé. Une suspension de luxe qui brille chaque jour. Avec la suspension Bottle, la lumière se transforme en une nouvelle forme d'éclairage de luxe. La forme de cette lampe est aussi unique que son design.
La collection Philips MyCreation Jewels a été récompensée par un IF Design Award. Le prix IF Design Award est une reconnaissance prestigieuse qui distingue un design exceptionnel. L’équipe de designers qui en remporte un voit son travail acharné et sa créativité couronnés.
Caractéristiques principales
- luminaire décoratif imprimé en 3D avec un bel effet lumineux
- Douille à base d'ampoule E27
- Toutes les pièces imprimées sont composées d'au moins 65 % de matériaux bio-circulaires à masse équilibrée
Opérationnel
CEEPD
IP20 / IK02 Classe électrique II
5 ans
Durabilité
-> Plastiques bio-circulaires recyclés ou équilibrés en masse
E27 Ampoule, non incluse