Kerrassaan vaikuttava valaistus
Essential-valaisimesta on saatavilla lukuisia eri väri- ja tekstuurivaihtoehtoja, joten se sulautuu saumattomasti tilaan kuin tilaan. Valaisin tarjoaa toimistoyhteensopivaa valaistusta, joka ei häikäise.
Essential voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään. Integroidut sensorit pitävät katon ilmeen siistinä.
Essential-valaisinta on saatavilla kolmessa eri koossa, ja siinä on neljä eri asennusvaihtoehtoa. Valaisin voidaan esimerkiksi integroida saumattomasti T-listakattoon. Lukuisista eri malleista löytyy sopiva valaisin jokaiseen tilaan.
3D-tulostettu valaisin on valmistettu kierrätysmateriaaleja käyttäen, joten se on kiertotalouden mukainen valinta. Ympäristöystävällisen siitä tekee myös korkea valotehokkuus, joka on jopa 152 lm/W.
Tämä valaisin on paitsi vastuullinen ja tyylikäs, myös tehokas ja laadukas.

Configure Essential
Essential-valaisimesta on saatavilla lukuisia eri väri- ja tekstuurivaihtoehtoja, joten se sulautuu saumattomasti tilaan kuin tilaan. Valaisin tarjoaa toimistoyhteensopivaa valaistusta, joka ei häikäise.
Essential voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään. Integroidut sensorit pitävät katon ilmeen siistinä.
Essential-valaisinta on saatavilla kolmessa eri koossa, ja siinä on neljä eri asennusvaihtoehtoa. Valaisin voidaan esimerkiksi integroida saumattomasti T-listakattoon. Lukuisista eri malleista löytyy sopiva valaisin jokaiseen tilaan.
3D-tulostettu valaisin on valmistettu kierrätysmateriaaleja käyttäen, joten se on kiertotalouden mukainen valinta. Ympäristöystävällisen siitä tekee myös korkea valotehokkuus, joka on jopa 152 lm/W.
Tämä valaisin on paitsi vastuullinen ja tyylikäs, myös tehokas ja laadukas.
Keskeiset ominaisuudet
- Laaja valikoima värejä ja tekstuureja
- Kolme eri kokoa ja asennustyyppiä (ripustettava, pinta-asennettava, uppoasennettava)
- Voidaan asentaa myös T-listaan, jolloin valaisin saadaan integroitua kattoon saumattomasti
- Toimistoyhteensopiva, mikroprismaoptiikka takaa miellyttävän valon
- DALI- tai Interact-ohjaus
- Saatavilla sensoreilla, joissa on läsnäolo- ja päivänvalotunnistus
- Soveltuu turvavalaistukseen
- Tulostetut osat valmistettu kierrätys- tai biokiertomateriaaleista
- Valovirta 1 800 – 8 000 lm
- Valotehokkuus 120–152 lm/W (optiikasta riippuen)
- Värintoistoindeksi CRI90
- Värilämpötila 3 000 tai 4 000 K
- Käyttöikä 100 000 h (L80), kun käyttölämpötila on 25 °C; 50 000 h (L90), kun käyttölämpötila on 25 °C
- Valmistettu Turnhoutin tehtaalla Belgiassa
- ISCC Plus -sertifioitu
Käyttötiedot ja sertifikaatit
IP20, IK04, suojaeristys (luokka II)
+10...+35°C
CE-merkintä, RoHS-direktiivin mukainen, ympäristöseloste (EPD) saatavilla
650°C
5 vuotta
Valonjaot

Liitäntälaitevaihtoehdot

DALI-ohjaus, Interact-yhteensopiva

Langaton Interact-ohjaus

Ei-säädettävä liitäntälaite (PSU)

SNS210 läsnäolo- ja päivänvalotunnistin (Interact, Bluetooth)

SC1500 = läsnäolo- ja päivänvalo-, lämpötila-, kosteus-, äänentasotunnistin, BLE-beacon, vaihdettava tunnistinyksikkö
Optiikka
LED-moduuli
3 000 K (CRI90),
4 000 K (CRI90)
930, 940, SDCM<3
100 000 h (L80), kun käyttölämpötila on 25 °C; 50 000 h (L90), kun käyttölämpötila on 25 °C
Sähkötiedot
220-240 Vac
50–60 Hz
0,9
<1 %, kun käyttöiästä kulunut 5 000 tuntia
PSU (ei-säädettävä),
DIA (DALI, Interact),
WIA (langaton Interact),
IA4/IA5 (Interact integroidulla sensorilla)
Vastuullisuus
Lataukset
- Spec Sheet - Essential
- Photometrics Essential
- Mounting Instruction - Essential
- Disassembly Instruction - Essential
- Declaration of conformity LVD - Essential Large & Medium
- Declaration of conformity RED - Essential Large & Medium
- Declaration of conformity LVD - Essential Small
- Declaration of conformity RED - Essential Small
- Environmental product declaration essential - Large & Medium
- Environmental product declaration essential - Small
Video Essentialista
Essential tarjoaa tyylikkään ja monipuolisen valaistusratkaisun. Valaisinta on saatavilla eri väreissä ja tekstuureissa, joten se sopii lukuisiin eri käyttökohteisiin. 3D-tulostettu, kierrätysmateriaaleista valmistettu valaisin voidaan asentaa saumattomasti kattoon ja yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin. Essentialin valotehokkuus on jopa 152 lm/W, mikä tekee siitä erinomaisen ja ympäristöystävällisen valinnan tilaan kuin tilaan.