Vaikuttava I Vastuullinen I Räätälöitävä
Ota yhteyttä
Vaikuttava I Vastuullinen I Räätälöitävä
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Configure Drum

Valitse kattoosi monipuolinen ja tehokas alasvalo.
Drum-alasvalo tuo kattoon hienostunutta tyyliä. Se on suunniteltu estämään häikäisyä, ja saatavilla on myös toimistoyhteensopivia versioita. Drum voidaan asentaa pinta-asennuksena, kiskoon tai ripustettuna. Valittavana on eri väri-, optiikka- ja värilämpötilavaihtoehtoja. Valaisimen kevyt runko ja selkeä muotokieli sopivat tilaan kuin tilaan. Drumin valotehokkuus on jopa 144 lm/W ja se voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin.

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Pinta-asennettavat, kiskoon asennettavat ja ripustettavat versiot
  • Runsaasti värivaihtoehtoja
  • Erilaisia optiikoita, mukaan lukien toimistoyhteensopivat (UGR<19) versiot
  • Korkea valotehokkuus, jopa 144 lm/W
  • Voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin
  • Valovirta 1 100–3 000 lm
  • CRI80/CRI90
  • 3 000 K / 4 000 K
  • Eri liitäntälaitevaihtoehtoja: ei-säädettävä (PSU/PSE), DALI-ohjaus (DIA), langaton Interact (WIA)
  • Käyttöikä 100 000 tuntia (L90, 25 °C käyttölämpötilassa)
  • Tulostetaan tilauksesta Belgiassa

Käyttötiedot

Suojausluokka

IP02, IK02 (OCPCC-versio sensorilla ilman etulasia)
IP54, IK06 (PCO-versio ilman sensoria)
Suojaeristys (sähkösuojausluokka II)

Käyttölämpötila

+10 °C…+35 °C


Sertifikaatit

CE, RoHS

Hehkulankatesti

650 °C


Takuu

5 vuotta


Valonjaot

No alt text found for image

Liitäntälaitevaihtoehdot

No alt text found for image

DALI-ohjaus, Interact-yhteensopiva (DIA)

No alt text found for image

Langaton Interact-ohjaus (WIA)

No alt text found for image

Ei-säädettävä, kiskoasennettava versio (PSU)

No alt text found for image

Ei-säädettävä, pinta-asennettava versio (PSE)

Optiikka

LED

Philips COB LED laadukkaalla heijastimella

Värilämpötila

3 000 K / 4 000 K

Värilaatu

CRI80+ (0.44, 0.40; 3 000 K versio), SDCM <5
CRI90+ (0.38, 0.38; 4 000 K versio), SDCM <5

Käyttöikä

100 000 tuntia (L90, 25 °C käyttölämpötilassa)

Sähkötiedot

Tulojännite

220–240 Vac

Taajuus

50–60 Hz

Liitäntälaitteen vikatiheys

<1 %, kun käyttöikää on kulunut 5 000 tuntia

Ohjaus

PSU/PSE (ei-säädettävä)
DIA (DALI, Interact-yhteensopiva)
WIA (Langaton Interact)

Vastuullisuus

Lataukset

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
;