Presentación de Smooth
Cree el ambiente perfecto con Smooth, la solución de iluminación sostenible y elegante para espacios de hostelería y residenciales. Mezcle y combine opciones de color y textura para conseguir un efecto único y lujoso.
¿Busca una solución de iluminación sostenible, elegante y funcional que complemente cualquier hostelería?
Cree el ambiente perfecto con Smooth, la solución de iluminación sostenible y elegante para espacios de hostelería y residenciales. Mezcle y combine opciones de color y textura para conseguir un efecto único y lujoso.
¿Busca una solución de iluminación sostenible, elegante y funcional que complemente cualquier hostelería?
IP20 / IK02Clase eléctrica II
10°C a 35°C
CE, RoHS
650°C
5 años
PSU (Non dimming)
Dali Interact wired (DIA)
Interact wireless (WIA)
Módulo LED
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80 SDCM<3
CRI 90 SDCM<3
100.000hrs* a L80 @ 25°C T
220-240 Vca
50-60 Hz
0.9
<1% @ 5.000 h
PSU (sin regulación)DIA (regulación DALI)WIA (InterAct Wireless)
Todas las piezas impresas se fabrican con plásticos reciclados o biocirculares equilibrados en masa > Plásticos reciclados o biocirculares equilibrados en masaDisipador de calor fabricado con un 85% de aluminio reciclado postconsumo
LED
Placa LED
Colimador de aluminio de alta reflexión