Erleben Sie visuellen Komfort mit Perfect Accent LightingEine elegante und umweltfreundliche Akzentleuchte, die Ihre Verkaufsräume und Gaststätten aufwertet. Mit ihrem integrierten Scharnier und ihren vielseitigen Funktionen bietet diese energieeffiziente Leuchte hervorragende Leistung und visuellen Komfort.
Wählen Sie aus einer breiten Palette von Lichtrezepten, Abstrahlwinkeln, Treiberoptionen und Gehäusefarben. Die Leuchte besteht zu 65 % aus recyceltem Polycarbonat und ist damit nicht nur elegant, sondern auch umweltbewusst. Und die Lichtausbeute ist hoch: bis zu 148 lm/W. Beleuchten Sie Ihren Raum und reduzieren Sie gleichzeitig Energiekosten und CO₂-Emissionen mit der Accent Track.
Wichtige Spezifikationen
- Reiche Palette an Gehäusefarben - Standard
- Verschiedene Lichtrezepte zur Auswahl - 2700K, 3000K, 4000K, FMT, Rose, Premium Color/White
- Große Auswahl an Ausstrahlungswinkeln
- Lichtausbeute bis zu 148 lm/W
- Option für CRI80 oder CRI90
- Lichtstärke: 1700 - 4200 Lumen
- Verschiedene Treiberoptionen - nicht dimmend / DALI dimmend / drahtlos interagierend
- Lebensdauer: 100.000 Stunden* bis L80B50 @ 25°C Ta
- VLC (Indoor-Navigation) auf Anfrage verfügbar
Operativ
IP20 / IK04Elektrische Klasse II
10°C bis 35°C
CE, RoHS
650°C
5 Jahre
Schematische Licht-Zeichnung

Driver variants

PSU (Non dimming)

Interact wireless (WIA)

DALI Dimming (PSD)
Optisch
LED-Modul
CRI80 , Frische Lebensmittel Champagner 2700CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/ PC930)CRI90 , 4000K (PW930)CRI90 , Frische Lebensmittel FleischCRI80 , Rose
930: SDCM<3940: SDCM<3
100.000 Std.* bis L80B50 @ 25°C Ta
Elektrisch
220-240Vac
50-60Hz
0.9
<1% bei 5.000 Stunden
PSU (nicht dimmbar)
PSD (DALI-Dimmen)
WIA (InterAct Wireless)
Nachhaltigkeit
-> Recycelte oder in der Masse ausgeglichene Bio-Kreislaufkunststoffe
LED
LED-Platine