Fås i 4 designs og monteringstyper.
Jewels One Vedhæng Layers Smokey grey s
Nedhængt skinnemonteret produkt SKU: 912500108942 Pendel overflademonteret produkt SKU: 912500108936
Juveler To vedhængLag Smokey grey sPendel skinnemonteret produkt SKU: 912500108943Pendel overflademonteret produkt SKU: 912500108937

Configure Jewels Smokey Grey
Jewels Smokey grey. En luksuspendel, der skinner smukt hver dag. Med Bottle-pendlen forvandles lyset til en ny måde at skabe luksusbelysning på. Formen på denne lampe er lige så unik som designet
Vigtige specifikationer
- 3D-printet dekorativt armatur med en smuk glødende effekt
- E27 pærebaseret fatning
- Produceret alle printede dele med mindst 65% massebalanceret biocirkulært materiale
Operationel
Certificeringer
CEEPD
Beskyttelsesklasse
IP20 / IK02 Elektrisk klasse II
Garanti
5 år
Bæredygtighed
Materiale
-> Genanvendt eller masseafbalanceret biocirkulær plast
Type lyskilde
E27 Lyspære, medfølger ikke