Configure Highlight
Highlight vám přináší seriózní výkon s nádechem stylu a snadno se instaluje. Navrženo pro použití u vysokých stropů, jako jsou velkoprodejny, obchody pro kutily, zahradní centra, autosalony, tělocvičny, letiště a foyer. Proč se spokojit s obyčejným osvětlením, když můžete svůj prostor zvýraznit osvětlením, které tvrdě pracuje a dobře přitom vypadá?
S působivou účinností 196 lm/W poskytuje Highlight jasné, energeticky úsporné osvětlení bez zbytečně velkých rozměrů. Díky jeho lehké konstrukci je instalace hračkou - žádné těžké zvedání, jen snadné nastavení. Navíc díky dvěma elegantním tvarům a řadě barev získáte osvětlení, které nejen svítí - ale také se dokonale hodí do vašeho prostoru.
A tady je to nejlepší: vyrábí se na zakázku, což znamená žádné zbytečné zásoby, rychlejší dodací lhůty a udržitelnější přístup. Když přijde čas na aktualizaci, snadná demontáž zajistí, že bude připraveno na to, co bude následovat.
Přizpůsobte si Highlight ještě dnes a vyzkoušejte si řešení osvětlení, které kombinuje vysoký výkon, estetiku a udržitelnost - vše v jednom.
Klíčové specifikace
- Možnost přizpůsobení: vyberte si z široké škály barev, textur a stylů, které pomohou přizpůsobit možnosti zákazníka
- Udržitelné: v porovnání s tradičními konvenčními svítidly produkují 3D tištěné výrobky méně emisí uhlíku
- Místní výroba: Vytištěno v Belgii
- Rychlé dodání: Vytvořeno na vyžádání a odesláno během několika týdnů
- Volitelný světelný tok: Umožňuje přepínat mezi třemi různými světelnými toky
- Vysoká účinnost: Až 196 lm/W
- Dlouhá životnost: 100 000 hodin do L80 při 25 °C T
- Stupeň krytí IP: IP65
Provozní
IP65 / IK02 Elektrická třída I
0°C až 40°C
CE, RoHS
850°C
5 let
Schematický výkres světla

Driver variants

Dali Interact wired (DIA)
Optický
Modul LED
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000K
CRI80+, 3000K SDCM<5
CRI80+, 4000K SDCM<5
100 000 hodin do L80 při 25 °C T
Elektrické
220-240Vac
50-60Hz
0.9
DIA (stmívání DALI)
Udržitelnost
Všechny tištěné díly jsou vyrobeny z recyklovaných nebo hromadně vyvážených bio-cirkulárních plastů -> Recyklované nebo hmotnostně vyvážené biokruhové plasty
LED
LED deska