Hållbar | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Hållbar | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image

Skapa hållbara belysningslösningar

Våra 3D-printade belysningsprodukter är utformade för cirkularitet

och följer därmed "reduce-reuse-recycle"-strategin. Med energieffektiva funktioner och en lång produktlivslängd är våra produkter inte bara miljövänliga utan också kostnadseffektiva.

Energieffektivitet och livstid

Våra produkter är mycket energieffektiva eftersom vi använder avancerade LED-drivrutiner, LED-moduler och LED-ljuskällor från Signify.

Energieffektiviteten för våra produkter kan variera beroende på produktserie och ligger mellan 100 och 180 lm/W. Våra lampbaserade produkter kan nå 210 lm/W när de använder ultraeffektiva glödlampor i A-klass. Vi prioriterar energieffektivitet i vår design eftersom energiförbrukningen under användningsfasen utgör den största delen av livscykelanalyserna (LCA) för armaturer. Utöver energieffektiviteten har våra produkter en lång och tillförlitlig livslängd på upp till 100.000 timmar¹.

Vi strävar efter att tillhandahålla produkter som inte bara är energieffektiva utan också hållbara och tillförlitliga, och därför är våra 3D-printade armaturer en del av GreenSwitch-programmet och är i linje med Lighting for Circularity-metoden av Signify.

No alt text found for image

Anslutningsbar
Våra belysningsprodukter kan anslutas till flera olika system för belysningsstyrning och (fastighets)automation. Vi har trådbundna och trådlösa lösningar för t.ex. Interact, DALI och MasterConnect. Alla våra anslutna lösningar är antingen certifierade eller uppfyller åtminstone internationella kommunikationsstandarder som Zigbee, Wi-Fi, DALI, POE (Power Over Ethernet) och Bluetooth. Interact Ready-produkterna uppfyller DiiA-standarden när det gäller armatur-, energi- och diagnostikdata.

Uppgraderingsbar

Våra belysningsprodukter konstrueras nu för att möjliggöra vissa uppgraderingar, t.ex. sensortillägg och enkelt utbyte av vissa identifierade elektroniska och/eller mekaniska delar. De tillgängliga alternativen för uppgraderingar skiljer sig åt mellan olika produktserier. Designprincipen för att möjliggöra framtida uppgraderingar införs nu som en del av våra nya designregler.

Återanvändbar

Materialet för våra tryckta delar är plast. Alla tryckta delar är återanvändbara och återvinningsbara. Vi använder ingen färg, ingen ingjutning, inget lim och färre skruvar för enkel demontering och för att förenkla återvinningen. Vi samarbetar med Collection sluta cirkeln avsnitt.

Användbar

Vi använder servicetaggar (QR-koder) som ger bekväm tillgång till vår servicedatabas och registrerar detaljerad information om varje enskild produkt. För att säkerställa enkel service har vi eliminerat användningen av lim och elektronisk potting. Dessutom arbetar vi med att skapa omfattande översikter för varje produktserie, med fokus på att identifiera lätt utbytbara kritiska komponenter.I jämförelse med traditionella pressgjutningsprocesser som involverar metallhöljen är våra produkter betydligt lättare i vikt. Vi uppnår upp till 76% lägre koldioxidutsläpp vid materialanskaffning och tillverkning, och vi sparar upp till 28% koldioxidutsläpp vid transport jämfört med den traditionella processen. Våra produkters låga vikt förenklar också installationsprocessen².

Miljödeklaration för produkter (EPD)

Eftersom det finns flera olika miljömärkningar, gröna märkningar eller hållbarhetscertifikat är det helt enkelt omöjligt att använda och certifiera sig mot alla. Alla dessa märkningar och certifikat använder sig av ett urval av detaljer som också ingår i en livscykelanalys (LCA). Vi har valt att göra en LCA för varje produktserie och skapa en Environmental Product Declaration³ (EPD) för att kommunicera resultatet. På så sätt kan vi tillhandahålla de efterfrågade miljödata. EPD:erna finns tillgängliga på varje produktsida för nedladdning.

No alt text found for image

Förklara certifieringar

För att stödja användningen av våra produkter i certifieringsprogram för gröna byggnader har vi gjort Declare-certifieringar tillgängliga för vissa nordamerikanska produktserier.

Declare är en näringsmärkning för byggprodukter från Internationella institutet för levande framtid. Det är en plattform där tillverkare frivilligt lämnar ut produktinformation på lättlästa etiketter via en kostnadsfri databas, för att stödja kraven i ledande standarder för gröna byggnader, inklusive Core Green Building, LBC, LEED och WELL-certifieringarna.

No alt text found for image

Ladda ner vårt whitepaper om hållbarhet

Få en djupare förståelse för hur våra innovativa belysningslösningar kan hjälpa dig att uppnå dina miljömål, spara kostnader och skapa en positiv inverkan.

No alt text found for image
  1. En produktlivslängd på 50 000 till 100 000 timmar bestäms i första hand av drivdonets livslängd. Det är dock viktigt att notera att ljuskällan kan bli en begränsande faktor i fall av högt lumenunderhåll, temperatur eller ström.
  2. Jämfört med den traditionella tillverkningen av Philips GreenSpace Downlight.
  3. En miljövarudeklaration (EPD) är ett standardiserat dokument som informerar om en produkts påverkan på miljön och människors hälsa. Den är baserad på en ISO-standard och använder en vetenskaplig metod för att beräkna.