Finns i 4 olika utföranden och monteringstyper.
Jewels One Hängsmycke Lager Smokey grey s
Pendel skenmonterad produkt SKU: 912500108942 Taklampa utanpåliggande produkt SKU: 912500108936
Jewels Två HängsmyckenLager Smokey grey sTaklampa skenmonterad produkt SKU: 912500108943Pendeldosa ytmonterad produkt SKU: 912500108937

Configure Jewels Smokey Grey
Jewels Smokey grey. En lyxig pendel som lyser vackert varje dag. Med Bottle-pendeln förvandlas ljuset till ett nytt sätt att skapa lyxbelysning. Formen på denna lampa är lika unik som designen
Viktiga specifikationer
- 3D-printad dekorativ armatur med vacker glödande effekt
- E27 glödlampsbaserad sockel
- Tillverkade alla tryckta delar med minst 65% massbalanserat biocirkulärt material
Drift & certifieringar
Certifieringar
CEEPD
Skyddsklass
IP20 / IK02 Elektrisk klass II
Garanti
5 år
Hållbarhet
Typ av ljuskälla
E27 Glödlampa, ingår ej