Resirkulerte og biosirkulære materialer
Vi produserer alle trykte deler med minst 65 % bærekraftige materialer.
Produktene våre inneholder enten resirkulerte materialer, biosirkulære eller postindustrielle resirkulerte materialer. Vi unngår strengt tatt å bruke 100 % jomfruelige materialer i trykkprosessen.
Resirkulert etter forbruk
Post-consumer recycled¹ (PCR)-innhold er materialavfall som genereres etter forbrukerfasen av en vares livssyklus, og som brukes til å produsere nye produkter resirkulerte vannkanner for den ytre skyggen av Juveler og Grand serien. Og vi fortsetter å utforske andre resirkulerte materialer som vi kan inkludere i 3D-printingprosessene våre for å forvandle avfall til underverker.

Bio-sirkulær
Biosirkulære materialer er materialer fra avfall og rester av biologisk opprinnelse fra jordbruk, skogbruk og beslektede industrier, for eksempel tallolje fra treforedlingsindustrien

Postindustriell resirkulering
Postindustrielt resirkulert¹ (PIR)-innhold er materialavfall som genereres i en annen produksjonsprosess, og som senere brukes til å produsere nye produkter. Vårt postindustrielle resirkulerte materiale kommer fra produksjonen av polykarbonatplater til carporter, svømmebassenger og lysreklame. Produksjonsavfallet makuleres og omarbeides til filament som vi bruker til å lage trykte deler.

Emballasje
Papiremballasjen vår er laget av minst 80 % resirkulert papir og enten uten trykk eller med ensfarget trykk.
I tillegg har vi fjernet engangsplast fra alle våre armaturpakker. Ingen blisterpakninger, ingen støvbeskyttelseshetter av plast for downlights³ og ingen plastposer.

Last ned vårt whitepaper om bærekraft
Få en dypere forståelse av hvordan våre innovative belysningsløsninger kan hjelpe deg med å nå miljømålene dine, spare kostnader og skape en positiv innvirkning.

1. For å kunne kreve resirkulert innhold må produsentene oppgi prosentandelen resirkulerte materialer som er brukt, i forhold til den totale vekten av de trykte delene.
2. Den internasjonale sertifiseringsorganisasjonen for bærekraft og karbon (ISCC) er et globalt, uavhengig flerpartsinitiativ og et ledende sertifiseringssystem som støtter bærekraftige, fullt sporbare, avskogingsfrie og klimavennlige leverandørkjeder.
3. For spesifikke prosjekter som krever støvbeskyttelseshette for downlights, leveres en separat boks med støvbeskyttelseshetter i plast kan bestilles. På denne måten eliminerer vi plastavfall i prosjekter der det ikke er behov for støvbeskyttelseshette.