Bærekraftig | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Bærekraftig | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image

Skaper bærekraftige belysningsløsninger

Våre 3D-printede belysningsprodukter er designet for å være sirkulære,

og følger dermed "reduce-reuse-recycle"-tankegangen. Med energieffektive funksjoner og lang levetid er produktene våre ikke bare miljøvennlige, men også kostnadseffektive.

Energieffektivitet og levetid

Produktene våre er svært energieffektive ettersom vi bruker avanserte LED-drivere, LED-moduler og LED-lyskilder fra Signify.

Energieffektiviteten til produktene våre kan variere fra 100 til 180 lm/W, avhengig av produktserien. De lampebaserte produktene våre kan nå 210 lm/W ved bruk av ultraeffektive pærer i klasse A. Vi prioriterer energieffektivitet i designen vår fordi energiforbruket i bruksfasen utgjør den største delen av livssyklusanalysen (LCA) for armaturer. I tillegg til energieffektivitet har produktene våre en lang og pålitelig levetid på opptil 100 000 timer¹.

Vi streber etter å tilby produkter som ikke bare er energieffektive, men også holdbare og pålitelige, og derfor er våre 3D-printede armaturer en del av GreenSwitch-programmet og er i tråd med Lighting for Circularity-tilnærmingen av Signify.

No alt text found for image

Tilkoblingsbar
Belysningsproduktene våre kan kobles til flere lysstyrings- og (bygnings)automasjonssystemer. Vi har kablede og trådløse løsninger for blant annet Interact, DALI og MasterConnect. Alle våre tilkoblede løsninger er enten sertifiserte eller i det minste i samsvar med internasjonale kommunikasjonsstandarder som Zigbee, Wi-Fi, DALI, POE (Power Over Ethernet) og Bluetooth. Interact Ready-produktene er i samsvar med DiiA-standarden når det gjelder armatur-, energi- og diagnosedata.

Kan oppgraderes

Belysningsproduktene våre er nå designet for å muliggjøre visse oppgraderinger, for eksempel sensorer og enkel utskifting av visse identifiserte elektroniske og/eller mekaniske deler. De tilgjengelige alternativene for oppgradering varierer fra produktserie til produktserie. Designprinsippet for å muliggjøre fremtidige oppgraderinger rulles nå ut som en del av de nye designreglene våre.

Gjenbrukbar

Materialet til de trykte delene våre er plast. Alle de trykte delene kan gjenbrukes og resirkuleres. Vi bruker ingen maling, ingen innstøping, ingen lim og færre skruer for å gjøre det enklere å demontere og resirkulere. Vi samarbeider med Collection lukke loopen seksjon.

Brukbar

Vi bruker servicetagger (QR-koder) som gir enkel tilgang til servicedatabasen vår og registrerer detaljert informasjon om hvert enkelt produkt. For å sikre enkel service har vi eliminert bruken av lim og elektronisk potting. I tillegg jobber vi med å lage omfattende oversikter for hver produktserie, med fokus på å identifisere kritiske komponenter som er enkle å skifte ut. Sammenlignet med tradisjonelle trykkstøpeprosesser som involverer metallhus, er produktene våre betydelig lettere. Vi oppnår opptil 76 % mindre karbonutslipp i forbindelse med materialinnkjøp og produksjon, og vi sparer opptil 28 % karbonutslipp i forbindelse med transport sammenlignet med den tradisjonelle prosessen. Den lave vekten på produktene våre forenkler også installasjonsprosessen².

Miljødeklarasjon for produkter

Det finnes en rekke miljø-, grønne eller bærekraftserklæringer og -sertifikater, og det er rett og slett umulig å bruke og sertifisere seg i henhold til alle. Alle disse merkene og sertifikatene benytter seg av et utvalg av detaljer som også dekkes i en livssyklusanalyse (LCA). Vi har valgt å foreta en LCA for hver produktserie og lage en miljødeklarasjon (EPD) for å kommunisere resultatet. På denne måten kan vi levere de etterspurte miljødataene. EPD-ene kan lastes ned fra hver produktside.

No alt text found for image

Erklær sertifiseringer

For å støtte bruken av produktene våre i sertifiseringsprogrammer for grønne bygg har vi gjort Declare-sertifiseringer tilgjengelige for visse nordamerikanske produktserier.

Declare er en ernæringsmerking for byggevarer fra International Living Future Institute. Det er en plattform der produsenter frivillig oppgir produktinformasjon på lettleste etiketter via en gratis database, for å støtte kravene i ledende standarder for grønne bygg, inkludert Core Green Building-, LBC-, LEED- og WELL-sertifiseringene.

No alt text found for image

Last ned vårt whitepaper om bærekraft

Få en dypere forståelse av hvordan våre innovative belysningsløsninger kan hjelpe deg med å nå miljømålene dine, spare kostnader og skape en positiv innvirkning.

No alt text found for image
  1. En produktlevetid på 50 000 til 100 000 timer bestemmes først og fremst av driverens levetid. Det er imidlertid viktig å merke seg at lyskilden kan bli en begrensende faktor i tilfeller med høyt lumenvedlikehold, temperatur eller strømstyrke.
  2. Sammenlignet med den tradisjonelle produksjonen av Philips GreenSpace Downlight.
  3. En miljødeklarasjon (EPD) er et standardisert dokument som informerer om et produkts miljø- og helsepåvirkning. Den er basert på en ISO-standard og bruker en vitenskapelig metode for å beregne dette.