Virkelig viktig belysning
Med et bredt spekter av farger og teksturer passer den sømløst inn i enhver innredning, samtidig som den gir funksjonell belysning som oppfyller kravene til kontorbelysning.The Essential kan kobles til andre systemer for å skape en smart kontorbelysningsløsning med integrerte sensorer for å unngå en "sensorakne" i de vakkert designede takene dine.The Essential er tilgjengelig i tre størrelser og kan monteres på tre forskjellige måter. Den tilbyr et VPC-alternativ (Visible Profile Ceiling) for enkel installasjon og gir perfekt integrering i tak uten kant. Den tilbyr en rekke designalternativer for å møte dine behov. Den er 3D-printet med resirkulerte materialer, noe som gjør den til et bevisst valg for dem som ønsker å bidra til en sirkulær økonomi. Essential har en høy effektivitet på opptil 152 lm/W. Velg denne belysningsløsningen uten å gå på kompromiss med stil, ytelse, funksjonalitet eller bærekraft.

Configure Essential
Essential er en stilig og allsidig belysningsløsning, tilgjengelig i en rekke farger og teksturer som passer til enhver innredning. Dette miljøvennlige systemet, som er laget av 3D-printede resirkulerte materialer, integreres sømløst i taket og kan kobles til smarte kontorsystemer for å forbedre funksjonaliteten uten at det går på bekostning av designet. Velg The Essential på grunn av den høye effektiviteten på opptil 152 lm/W og engasjementet for bærekraft.
Viktige spesifikasjoner
- Et bredt utvalg av farger og teksturer
- 3 størrelser og 3 monteringstyper (nedhengt, utenpåliggende og innfelt)
- Inkluderer VPC-alternativ for enkel installasjon og perfekt integrering i tak uten kant
- Overensstemmelse med kontorets krav til øyekomfort takket være MXO-optikk
- DALI- eller trådløse drivere med Interact-klar
- Sensoralternativ med tilstedeværelsesdeteksjon og dimming av dagslys
- Nødbelysning klar
- Trykte deler av biosirkulært materiale
- Lumen 1800 - 8000 lm
- Effektivitet 120 - 152 lm/W (avhengig av blendingsalternativer)
- CRI 90, 3000K og 4000K som alternativer
- Levetid 100 000 timer til L80 ved 25 °C Ta
- Fra Turnhout-fabrikken
- > ISCC Plus-sertifisert
Operasjonell
IP20 / IK04Elektrisk klasse II
10°C to 35°C
CE, RoHS
650°C
5 år
Skjematisk tegning av lys

Driver variants

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

IA4 SNS210 sensor

IA5 SC1500 sensor

Non dimming (PSU)
Optisk
LED-modul
CRI90 , 3000KCRI90 , 4000K
930: SDCM<3940: SDCM<3
100 000 timer til L80 ved 25 °C Ta
Elektrisk
220-240vak
50-60Hz
0.9
<1 % @ 5000 timer
PSU (ikke-dimming)
DIA (DALI InterAct Wired)
WIA (InterAct Wireless)
IA4/IA5 (samvirke med integrert sensor)
Bærekraft
-> Resirkulert eller massebalansert biosirkulær plast
LED
LED-tavle
Nedlastinger
- Spec Sheet - Essential
- Photometrics Essential
- Mounting Instruction - Essential
- Disassembly Instruction - Essential
- Declaration of conformity LVD - Essential Large & Medium
- Declaration of conformity RED - Essential Large & Medium
- Declaration of conformity LVD - Essential Small
- Declaration of conformity RED - Essential Small
- Environmental product declaration essential - Large & Medium
- Environmental product declaration essential - Small
Viktig video
Essential er en stilig og allsidig belysningsløsning, tilgjengelig i en rekke farger og teksturer som passer til enhver innredning. Dette miljøvennlige systemet, som er laget av 3D-printede resirkulerte materialer, integreres sømløst i taket og kan kobles til smarte kontorsystemer for å forbedre funksjonaliteten uten at det går på bekostning av designet. Velg The Essential på grunn av den høye effektiviteten på opptil 152 lm/W og engasjementet for bærekraft.