Echt onmisbare verlichting
De Essential kan worden aangesloten op andere systemen om een slimme kantoorverlichtingsoplossing te creëren met geïntegreerde sensoren om een 'sensor acne' in uw prachtig ontworpen plafonds te voorkomen.De Essential is verkrijgbaar in drie maten en kan op drie verschillende manieren worden gemonteerd. Het biedt een VPC-optie (Visible Profile Ceiling) voor eenvoudige installatie en biedt perfecte randloze plafondintegratie. Er zijn talloze ontwerpopties om aan uw wensen te voldoen. Het is 3D-geprint met gerecyclede materialen, waardoor het een bewuste keuze is voor wie wil bijdragen aan een circulaire economie. De Essential heeft een hoge efficiëntie tot 152 lm/W. Kies voor deze verlichtingsoplossing zonder compromissen te sluiten op het gebied van stijl, prestaties, functionaliteit of duurzaamheid.

Configure Essential
Essential biedt een stijlvolle en veelzijdige verlichtingsoplossing, verkrijgbaar in verschillende kleuren en texturen die bij elk interieur passen. Dit milieuvriendelijke systeem, gemaakt van 3D-geprinte gerecyclede materialen, integreert naadloos in plafonds en kan worden aangesloten op slimme kantoorsystemen om de functionaliteit te verbeteren zonder afbreuk te doen aan het ontwerp. Kies Essential voor zijn hoge efficiëntie tot 152 lm/W en zijn streven naar duurzaamheid.
Belangrijkste specificaties
- Een breed scala aan kleuren en texturen
- 3 maten en 3 montagetypes (hangend, opbouw en inbouw)
- Inclusief VPC optie voor eenvoudige installatie en perfecte randloze plafondintegratie
- Voldoet aan de criteria voor kantoor- en oogcomfort dankzij MXO-optiek
- DALI of draadloze stuurprogramma's met Interact-ondersteuning
- Sensoroptie met aanwezigheidsdetectie en daglichtdimming
- Noodverlichting gereed
- Geprinte onderdelen van biocirculair materiaal
- Lumen 1800 - 8000 lm
- Efficiëntie 120 - 152 lm/W (afhankelijk van verblindingsopties)
- CRI 90, 3000K en 4000K opties
- Levensduur 100.000 uur tot L80 @ 25°C Ta; 50.000 uur tot L90 @ 25°C Ta
- Van de fabriek in Turnhout
- > ISCC Plus gecertificeerd
Operationeel
IP20 / IK04Elektrische klasse II
10°C tot 35°C
CE, RoHS
650°C
5 jaar
Schematische lichttekening

Driver variants

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

Non dimming (PSU)

IA4 SNS210 sensor

IA5 SC1500 sensor
Optische
LED-module
CRI90 , 3000KCRI90 , 4000K
930: SDCM<3940: SDCM<3
100.000 uur tot L80 @ 25°C Ta; 50.000 uur tot L90 @ 25°C Ta
Elektrisch
220-240 VAC
50-60 Hz
0.9
<1% @ 5.000 uur
PSU (niet-dimmend)
DIA (DALI InterAct bedraad)
WIA (InterAct draadloos)
IA4/IA5 (InterAct met geïntegreerde sensor)
Duurzaamheid
-> Gerecyclede of in massa uitgebalanceerde biocirculaire kunststoffen
LED
LED-printplaat
Downloads
- Spec Sheet - Essential
- Photometrics Essential
- Mounting Instruction - Essential
- Disassembly Instruction - Essential
- Declaration of conformity LVD - Essential Large & Medium
- Declaration of conformity RED - Essential Large & Medium
- Declaration of conformity LVD - Essential Small
- Declaration of conformity RED - Essential Small
- Environmental product declaration essential - Large & Medium
- Environmental product declaration essential - Small
Essentiële video
De Essential biedt een stijlvolle en veelzijdige verlichtingsoplossing, verkrijgbaar in verschillende kleuren en texturen die bij elk interieur passen. Dit milieuvriendelijke systeem, gemaakt van 3D-geprinte gerecyclede materialen, integreert naadloos in plafonds en kan worden aangesloten op slimme kantoorsystemen om de functionaliteit te verbeteren zonder afbreuk te doen aan het ontwerp. Kies The Essential voor zijn hoge efficiëntie tot 152 lm/W en zijn streven naar duurzaamheid.