Wirklich unverzichtbare Beleuchtung
Die Essential kann mit anderen Systemen zu einer intelligenten Bürobeleuchtungslösung mit integrierten Sensoren verbunden werden, um eine "Sensorakne" in Ihren schön gestalteten Decken zu vermeiden.Die Essential ist in drei Größen erhältlich und kann auf drei verschiedene Arten montiert werden. Sie bietet eine VPC-Option (Visible Profile Ceiling) für eine einfache Installation und ermöglicht eine perfekte randlose Deckenintegration. Er bietet zahlreiche Designoptionen, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Sie wird mit recycelten Materialien in 3D gedruckt und ist damit eine bewusste Wahl für alle, die einen Beitrag zu einer Kreislaufwirtschaft leisten wollen. Die Essential hat eine hohe Lichtausbeute von bis zu 152 lm/W. Entscheiden Sie sich für diese Beleuchtungslösung, ohne Kompromisse bei Stil, Leistung, Funktionalität oder Nachhaltigkeit einzugehen.

Configure Essential
Essential ist eine stilvolle und vielseitige Beleuchtungslösung, die in einer Vielzahl von Farben und Strukturen erhältlich ist und zu jeder Einrichtung passt. Dieses umweltfreundliche System, das aus 3D-gedruckten, recycelten Materialien hergestellt wird, lässt sich nahtlos in Decken integrieren und mit intelligenten Bürosystemen verbinden, um die Funktionalität zu verbessern, ohne das Design zu beeinträchtigen. Entscheiden Sie sich für The Essential aufgrund seiner hohen Lichtausbeute von bis zu 152 lm/W und seines Engagements für Nachhaltigkeit.
Wichtige Spezifikationen
- Eine breite Palette von Farben und Texturen
- 3 Größen und 3 Montagearten (Pendel-, Aufputz- und Einbaumontage)
- Inklusive VPC-Option für einfache Installation und perfekte randlose Deckenintegration
- Bürokonformität, Augenkomfortkriterien erfüllt durch MXO-Optik
- DALI oder drahtlose Treiber mit Interact ready
- Sensoroption mit Anwesenheitserkennung und Tageslichtdimmung
- Notbeleuchtung bereit
- Gedruckte Teile aus Biokreislaufmaterial
- Lumen 1800 - 8000 lm
- Lichtausbeute 120 - 152 lm/W (je nach Blendungsoptionen)
- CRI 90, 3000K und 4000K Optionen
- Lebensdauer 100.000 Std. bis L80 @ 25°C Ta; 50.000 Std. bis L90 @ 25°C Ta
- Aus der Fabrik in Turnhout
- > ISCC Plus zertifiziert
Operativ
IP20 / IK04Elektrische Klasse II
10°C bis 35°C
CE, RoHS
650°C
5 Jahre
Schematische Licht-Zeichnung

Driver variants

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

IA4 SNS210 sensor

IA5 SC1500 sensor

Non dimming (PSU)
Optisch
LED-Modul
CRI90 , 3000KCRI90 , 4000K
930: SDCM<3940: SDCM<3
100.000 Std. bis L80 @ 25°C Ta; 50.000 Std. bis L90 @ 25°C Ta
Elektrisch
220–240 V Wechselstrom
50–60 Hz
0.9
<1 % bei 5.000 Stunden
Netzteil (nicht dimmbar)
DIA (DALI InterAct Wired)
WIA (InterAct Wireless)
IA4/IA5 (InterAct mit integriertem Sensor)
Nachhaltigkeit
-> Recycelte oder in der Masse ausgeglichene Bio-Kreislaufkunststoffe
LED
LED-Platine
Herunterladen
- Spec Sheet - Essential
- Photometrics Essential
- Mounting Instruction - Essential
- Disassembly Instruction - Essential
- Declaration of conformity LVD - Essential Large & Medium
- Declaration of conformity RED - Essential Large & Medium
- Declaration of conformity LVD - Essential Small
- Declaration of conformity RED - Essential Small
- Environmental product declaration essential - Large & Medium
- Environmental product declaration essential - Small
Wesentliches Video
Essential ist eine stilvolle und vielseitige Beleuchtungslösung, die in einer Vielzahl von Farben und Strukturen erhältlich ist und zu jeder Einrichtung passt. Dieses umweltfreundliche System, das aus 3D-gedruckten, recycelten Materialien hergestellt wird, lässt sich nahtlos in Decken integrieren und mit intelligenten Bürosystemen verbinden, um die Funktionalität zu verbessern, ohne das Design zu beeinträchtigen. Entscheiden Sie sich für The Essential aufgrund seiner hohen Lichtausbeute von bis zu 152 lm/W und seines Engagements für Nachhaltigkeit.