Nachhaltig | Konfigurierbar | Effizient
Dienst
Nachhaltig | Konfigurierbar | Effizient
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
Wirklich unverzichtbare Beleuchtung

Die Essential kann mit anderen Systemen zu einer intelligenten Bürobeleuchtungslösung mit integrierten Sensoren verbunden werden, um eine "Sensorakne" in Ihren schön gestalteten Decken zu vermeiden.Die Essential ist in drei Größen erhältlich und kann auf drei verschiedene Arten montiert werden. Sie bietet eine VPC-Option (Visible Profile Ceiling) für eine einfache Installation und ermöglicht eine perfekte randlose Deckenintegration. Er bietet zahlreiche Designoptionen, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Sie wird mit recycelten Materialien in 3D gedruckt und ist damit eine bewusste Wahl für alle, die einen Beitrag zu einer Kreislaufwirtschaft leisten wollen. Die Essential hat eine hohe Lichtausbeute von bis zu 152 lm/W. Entscheiden Sie sich für diese Beleuchtungslösung, ohne Kompromisse bei Stil, Leistung, Funktionalität oder Nachhaltigkeit einzugehen.

No alt text found for image

Configure Essential

Essential ist eine stilvolle und vielseitige Beleuchtungslösung, die in einer Vielzahl von Farben und Strukturen erhältlich ist und zu jeder Einrichtung passt. Dieses umweltfreundliche System, das aus 3D-gedruckten, recycelten Materialien hergestellt wird, lässt sich nahtlos in Decken integrieren und mit intelligenten Bürosystemen verbinden, um die Funktionalität zu verbessern, ohne das Design zu beeinträchtigen. Entscheiden Sie sich für The Essential aufgrund seiner hohen Lichtausbeute von bis zu 152 lm/W und seines Engagements für Nachhaltigkeit.

Wichtige Spezifikationen

  • Eine breite Palette von Farben und Texturen
  • 3 Größen und 3 Montagearten (Pendel-, Aufputz- und Einbaumontage)
  • Inklusive VPC-Option für einfache Installation und perfekte randlose Deckenintegration
  • Bürokonformität, Augenkomfortkriterien erfüllt durch MXO-Optik
  • DALI oder drahtlose Treiber mit Interact ready
  • Sensoroption mit Anwesenheitserkennung und Tageslichtdimmung
  • Notbeleuchtung bereit
  • Gedruckte Teile aus Biokreislaufmaterial
  • Lumen 1800 - 8000 lm
  • Lichtausbeute 120 - 152 lm/W (je nach Blendungsoptionen)
  • CRI 90, 3000K und 4000K Optionen
  • Lebensdauer 100.000 Std. bis L80 @ 25°C Ta; 50.000 Std. bis L90 @ 25°C Ta
  • Aus der Fabrik in Turnhout
  • > ISCC Plus zertifiziert

Operativ

Schutzklasse

IP20 / IK04Elektrische Klasse II

Ambient Range

10°C bis 35°C


Zertifizierungen

CE, RoHS

Glühdrahtprüfung

650°C


Garantie

5 Jahre


Schematische Licht-Zeichnung

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

IA4 SNS210 sensor

No alt text found for image

IA5 SC1500 sensor

No alt text found for image

Non dimming (PSU)

Optisch

Beschreibung

LED-Modul

CCT

CRI90 , 3000KCRI90 , 4000K

Binning

930: SDCM<3940: SDCM<3

Lebenslang

100.000 Std. bis L80 @ 25°C Ta; 50.000 Std. bis L90 @ 25°C Ta

Elektrisch

Eingangsspannung

220–240 V Wechselstrom

Frequenz

50–60 Hz

Leistungsfaktor

0.9

Treiberausfallrate

<1 % bei 5.000 Stunden

Steuerung

Netzteil (nicht dimmbar)

DIA (DALI InterAct Wired)

WIA (InterAct Wireless)

IA4/IA5 (InterAct mit integriertem Sensor)

Nachhaltigkeit

Material

-> Recycelte oder in der Masse ausgeglichene Bio-Kreislaufkunststoffe

Typ der Lichtquelle

LED

LED Type

LED-Platine


Herunterladen

Wesentliches Video

Essential ist eine stilvolle und vielseitige Beleuchtungslösung, die in einer Vielzahl von Farben und Strukturen erhältlich ist und zu jeder Einrichtung passt. Dieses umweltfreundliche System, das aus 3D-gedruckten, recycelten Materialien hergestellt wird, lässt sich nahtlos in Decken integrieren und mit intelligenten Bürosystemen verbinden, um die Funktionalität zu verbessern, ohne das Design zu beeinträchtigen. Entscheiden Sie sich für The Essential aufgrund seiner hohen Lichtausbeute von bis zu 152 lm/W und seines Engagements für Nachhaltigkeit.

Introducing the Essential - Philips MyCreation
;