Designed by
Basten Leijh




Basten Leijh
Arbejder efter en selvudviklet arbejdsmetode. Bæredygtighed er kernen i dette, hvor processen med at nå frem til et design er lige så vigtig som selve designet. Basten Leijh arbejder for indretningsfirmaer og tekniske virksomheder og kan trække på en omfattende portefølje af vellykkede designs. Fra innovative og bæredygtige interiørløsninger (møbler, affaldssystemer) til særlige belysningskoncepter og cykler.

Configure Kappe
Pift dit rum op | Designet af Basten Leijh
Inspireret af modeens lagdelte stoffer er Kappe et pærebaseret vedhæng designet af Basten Leijh, der tilbyder fleksibilitet og individualitet i designet.
Hvert vedhæng har to justerbare bælter, der kan placeres, som du ønsker det. Det yderste bælte har to belysningsstile: det hvide gennemskinnelige bælte giver en blid glød, og de farvede uigennemsigtige bælter skaber en lagdelt lyseffekt. Disse lamper er lette og nemme at installere i ethvert miljø.
Desuden er de 3D-printede dele af pendlen fremstillet af mindst 65 % genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer, hvilket gør den til et miljøvenligt valg for dem, der ønsker at reducere deres CO2-fodaftryk.
Uanset om du ønsker at skabe en hyggelig atmosfære i din stue eller tilføje stil til et kommercielt rum, er denne pendel en alsidig belysningsløsning, der opfylder dine behov.
Vigtige specifikationer
- 3D-printet dekorativt armatur med en smuk glødende effekt
- E27 pærebaseret fatning
- Produceret alle printede dele med mindst 65% massebalanceret biocirkulært materiale
- Fås i 4 farver med hvid baldakin og montering af skinneadapter
Operationel
DOCEPD
5 år
Bæredygtighed
-> Genanvendt eller masseafbalanceret biocirkulær plast
E27 Lyspære, medfølger ikke