Udržitelný | Konfigurovatelný | Efektivní
Služba
Udržitelný | Konfigurovatelný | Efektivní
No alt text found for image

Recyklované a biokruhové materiály

Všechny tištěné díly vyrábíme z minimálně 65% z udržitelných materiálů.

Naše výrobky obsahují buď recyklované materiály po spotřebiteli, biocirkulární nebo postindustriální recyklované materiály. Při tisku se striktně vyhýbáme používání 100% primárních materiálů.

Recyklovaný odpad po spotřebiteli

Recyklovaný obsah po spotřebiteli¹ (PCR) je materiálový odpad, který vzniká po fázi používání spotřebitelem v rámci životního cyklu výrobku a který se používá k výrobě nových výrobků recyklované džbány na vodu pro vnější odstín Šperky a Grand série. A stále zkoumáme další recyklované materiály, které bychom mohli zahrnout do našich procesů 3D tisku a proměnit tak odpad v zázrak.

No alt text found for image

Biokruhové

Biokruhové materiály jsou materiály z odpadů a zbytků biologického původu ze zemědělství, lesnictví a příbuzných průmyslových odvětví, jako je například tálový olej z dřevozpracujícího průmyslu

No alt text found for image

Postindustriální recyklace

Postindustriální recyklát¹ (PIR) je materiálový odpad, který vzniká při jiném výrobním procesu a později se používá k výrobě nových výrobků.Náš postindustriální recyklát pochází z výroby polykarbonátových desek pro přístřešky na auta, bazény a světelné reklamy. Odpad z jejich výroby je drcen a přepracován na vlákno, které používáme k výrobě tištěných dílů.

No alt text found for image

Balení

Naše papírové obaly používají nejméně 80 % recyklovaného papíru a buď žádný, nebo jednobarevný potisk.

Navíc jsme ze všech našich obalů se svítidly vyřadili plasty na jedno použití. Žádné blistry, žádné plastové krytky proti prachu u stropních svítidel³ a žádné plastové sáčky.

No alt text found for image

Stáhněte si naši bílou knihu o udržitelnosti

Získejte hlubší informace o tom, jak vám naše inovativní řešení osvětlení mohou pomoci dosáhnout vašich ekologických cílů, ušetřit náklady a vytvořit pozitivní dopad.

No alt text found for image

1. Aby mohl výrobce uvést recyklovaný obsah, musí zveřejnit procento použitých recyklovaných materiálů v závislosti na celkové hmotnosti potištěných dílů.

2. Mezinárodní certifikace udržitelnosti a uhlíku (ISCC) je celosvětová nezávislá iniciativa mnoha zúčastněných stran a přední použitelný certifikační systém podporující udržitelné, plně sledovatelné dodavatelské řetězce bez odlesňování a šetrné ke klimatu.

3. Pro specifické projekty, které vyžadují ochranný kryt proti prachu pro stropní svítidla, je určena samostatná krabice s plastovými ochrannými kryty proti prachu lze objednat. Tímto způsobem eliminujeme plastový odpad u projektů, kde není potřeba ochranný kryt proti prachu.