Udržitelný | Konfigurovatelný | Efektivní
Služba
Udržitelný | Konfigurovatelný | Efektivní
No alt text found for image

Vytváření udržitelných řešení osvětlení

Naše 3D tištěné osvětlovací produkty jsou navrženy s ohledem na oběhový systém,

a proto se řídí přístupem "snížit-využít-recyklovat". Díky energeticky úsporným funkcím a dlouhé životnosti výrobků jsou naše nabídky nejen šetrné k životnímu prostředí, ale také nákladově efektivní.

Energetická účinnost a životnost

Naše výrobky jsou vysoce energeticky účinné, protože používáme pokročilé ovladače LED, moduly LED a světelné zdroje LED od společnosti Signify.

Energetická účinnost našich výrobků se může lišit v závislosti na řadě výrobků a pohybuje se od 100 do 180 lm/W. Naše výrobky na bázi žárovek mohou při použití ultraúčinných žárovek třídy A dosáhnout až 210 lm/W. Energetickou účinnost v našich návrzích upřednostňujeme, protože spotřeba energie ve fázi používání tvoří největší část hodnocení životního cyklu (LCA) svítidel. Kromě energetické účinnosti mají naše výrobky dlouhou a spolehlivou životnost až 100 000 hodin¹.

Snažíme se poskytovat výrobky, které jsou nejen energeticky účinné, ale také odolné a spolehlivé, proto jsou naše svítidla vytištěná na 3D tiskárně součástí Program GreenSwitch a jsou v souladu s Osvětlení pro cirkularitu signify.

No alt text found for image

Připojitelné
Naše výrobky pro osvětlení lze propojit s různými systémy pro správu osvětlení a automatizaci (budov). Máme kabelová i bezdrátová řešení např. pro Interact, DALI a MasterConnect. Všechna naše připojená řešení jsou buď certifikovaná, nebo alespoň splňují mezinárodní komunikační standardy, jako jsou Zigbee, Wi-Fi, DALI, POE (Power Over Ethernet) a Bluetooth. Produkty Interact Ready splňují normu DiiA, pokud jde o údaje o svítidle, energii a diagnostiku.

Upgradovatelné

Naše osvětlovací výrobky jsou nyní navrženy tak, aby umožňovaly určitou modernizaci, například doplnění senzorů a snadnou výměnu některých identifikovaných elektronických a/nebo mechanických částí. Dostupné možnosti modernizace se liší pro jednotlivé řady výrobků. Konstrukční princip umožňující budoucí modernizaci je nyní zaváděn jako součást našich nových konstrukčních pravidel.

Opakovaně použitelné

Materiálem pro naše tištěné díly je plast. Všechny tištěné díly jsou opakovaně použitelné a recyklovatelné. Nepoužíváme žádnou barvu, žádné zalévání, žádné lepidlo a méně šroubů pro snadnou demontáž a zjednodušení recyklovatelnosti. Spolupracujeme se společností Collection uzavření smyčky sekce.

Provozuschopný

Používáme servisní štítky (QR kódy), které umožňují pohodlný přístup do naší servisní databáze a zachycují podrobné informace o každém jednotlivém produktu. Abychom zajistili snadnou servisovatelnost, vyřadili jsme použití lepidla a elektronického zalévání. Kromě toho pracujeme na vytvoření komplexních přehledů pro každou produktovou řadu se zaměřením na identifikaci snadno vyměnitelných kritických součástí. ve srovnání s tradičními procesy tlakového lití, které zahrnují kovové kryty, jsou naše výrobky výrazně lehčí. Při získávání materiálu a výrobě dosahujeme až o 76 % nižších emisí uhlíku a při přepravě ušetříme až 28 % emisí uhlíku ve srovnání s tradičním postupem. Lehkost našich výrobků také zjednodušuje proces instalace².

Environmentální prohlášení o výrobku (EPD)

Vzhledem k tomu, že existuje několik environmentálních, zelených nebo udržitelných značek a certifikátů, je jednoduše nemožné používat a certifikovat všechny. Všechny tyto značky a certifikáty využívají vybrané údaje, které jsou rovněž zahrnuty v posouzení životního cyklu (LCA). Rozhodli jsme se provést LCA pro každou řadu výrobků a vytvořit Environmentální prohlášení o výrobku³ (EPD), abychom sdělili výsledek. Tímto způsobem můžeme poskytnout požadované údaje o životním prostředí. EPD jsou k dispozici ke stažení na každé stránce produktu.

No alt text found for image

Vyhlašování certifikací

Abychom podpořili použití našich výrobků v programech certifikace ekologických budov, zpřístupnili jsme pro některé severoamerické řady výrobků certifikaci Declare.

Declare je nutriční značka pro stavební výrobky z Mezinárodní institut Living Future. Jedná se o platformu, kde výrobci dobrovolně zveřejňují informace o výrobcích na snadno čitelných štítcích prostřednictvím bezplatné databáze, aby podpořili požadavky předních norem pro ekologické budovy, včetně certifikací Core Green Building, LBC, LEED a WELL.

No alt text found for image

Stáhněte si naši bílou knihu o udržitelnosti

Získejte hlubší informace o tom, jak vám naše inovativní řešení osvětlení mohou pomoci dosáhnout vašich ekologických cílů, ušetřit náklady a vytvořit pozitivní dopad.

No alt text found for image
  1. Životnost výrobku 50 000 až 100 000 hodin je dána především životností ovladače. Je však důležité si uvědomit, že světelný zdroj se může stát limitujícím faktorem v případech vysoké svítivosti, teploty nebo proudu.
  2. V porovnání s tradiční výrobou svítidla Philips GreenSpace Downlight.
  3. Environmentální prohlášení o produktu (EPD) je standardizovaný dokument informující o dopadu produktu na životní prostředí a lidské zdraví. Vychází z normy ISO a k výpočtu používá vědeckou metodu.