Řešení
V souvislosti s vnitřními prostory budovy se zásah zaměřil na obnovu osvětlení nákupních galerií a hlavního náměstí Megalò, kde se nyní nachází více než 110 obchodů. Jako ideální řešení pro obchodní centrum Megalò se ukázala stropní svítidla Green Space Perfect Fit 3D, vyrobená z více než 65 % z postindustriálních recyklovaných materiálů¹. S využitím pozoruhodných možností přizpůsobení a jedinečného designu, které umožňují technologie 3D tisku, společnost Philips MyCreation upravila stropní svítidla na míru s přesnými rozměry (245 mm) potřebnými k bezproblémové integraci do stávajících krytů svítidel.
Díky odstranění potřeby adaptérových kroužků pro každé stropní svítidlo tento projekt výrazně zkrátil odhadovanou dobu instalace o 50 %. Lehká povaha 3D tisku dále zefektivnila proces instalace.
Díky tomuto inovativnímu řešení dosáhla společnost Megalò pozoruhodné 70% úspory energie, což znamená úsporu nákladů ve výši přibližně 90 000 EUR ročně a celkové snížení spotřeby energie o 265 055,70 kWh ročně. Instalace 1 400 3D tištěných stropních svítidel nejen snížila náklady a dobu instalace, ale také ukázala průkopnickou spolupráci mezi společnostmi Philips MyCreation a Megalò, která je zastáncem nového, ekologicky uvědomělého přístupu v maloobchodním prostředí.