"Nakloněná svítidla, která jsou přizpůsobena jídelnímu prostoru pod vodou."
Výzva pro zákazníky
SeaWorld® Yas Island v Abú Dhabí, který provozuje společnost Miral a který je uznáván jako první zábavní park s mořskými živočichy v regionu, nabízí v kavárně Cenote Café zážitek z podmořského stravování. Hosté si zde mohou vychutnat jídlo uprostřed okouzlujícího mořského života. V roce 2023 se však objevila konstrukční chyba týkající se osvětlení kavárny.
Světla, která měla osvětlovat jídelní prostor, způsobovala odrazy na akrylových oknech, takže vznikaly rušivé světelné body a skvrny, které snižovaly jedinečný zážitek z pozorování pod vodou.
Řešení tohoto problému vyžaduje křehkou rovnováhu: zajistit dostatečné osvětlení pro strávníky a zároveň respektovat citlivost mořských obyvatel akvária na světlo. V reakci na to společnost SeaWorld® Yas Island v Abú Dhabí aktivně hledá řešení osvětlení, které nejenže tento problém vyřeší, ale také bude v souladu se závazkem společnosti Miral k udržitelnosti, cirkulárnímu přístupu a snižování uhlíkové stopy, což je dalším příkladem jejího odhodlání k inovacím a péči o životní prostředí.

"Vytvořili jsme designový záměr prostoru s nízkými emisemi uhlíku
které nám nejen šetří čas při hledání, ale také mají nízkou spotřebu energie, což se vrací k myšlence udržitelnosti těchto svítidel." ---- Hisham Laila- Technical Creative Manager, Miral
Řešení
S využitím inovativních možností technologie 3D tisku se podařilo precizně splnit výzvu v oblasti designu pro SeaWorld® Yas Island v Abú Dhabí. Tato technologie umožnila vytvořit vlastní svítidla, která byla speciálně vytvořena tak, aby směřovala světlo výhradně na jídelní stoly, a minimalizovala tak únik světla do akvária. Tato svítidla vynikají pozoruhodnými možnostmi přizpůsobení, které zahrnují řadu barev, úrovní průhlednosti a textur. Zejména jedinečný asymetrický design, optimalizovaný pomocí 3D simulací, účinně eliminuje odrazy a oslnění akrylových oken.
Použití 3D tisku nejen usnadnilo návrh na míru, ale také zefektivnilo proces instalace díky nízké hmotnosti materiálů. Společnost Philips MyCreation využila tisk na vyžádání k urychlení výroby a dodala zakázku ve lhůtě čtyř týdnů od data objednávky. Kromě toho byla tato svítidla vyrobena z recyklovatelných materiálů, což odpovídá cílům ekologické udržitelnosti.
Tento přístup výrazně snížil náklady i spotřebu energie ve srovnání s předchozími řešeními. Spolupráce mezi společnostmi Miral a Philips MyCreation se ukázala jako klíčová při rychlém dodání tohoto inovativního řešení osvětlení, které sehrálo klíčovou roli při vylepšení jedinečného zážitku z podmořského stravování v SeaWorld® Yas Island v Abú Dhabí.

Objednejte si náš lookbook
Zajímá vás, jak mohou vypadat udržitelné inovace a co mohou přinést vaší značce? Objednejte si naše vydání na recyklovaném papíře nebo si stáhněte digitální verzi, která je ještě šetrnější k životnímu prostředí.

Další projekty, které by vás mohly zajímat

McDonald's
"Nemohli jsme najít řešení pro náš specifický návrh osvětlení, dokud jsme se neobrátili na tým pro spoluvytváření. Výsledek je prostě ohromující."

Maloobchodní prodej PLUS
"Od počáteční diskuse až po prototyp se během tří měsíců stal personalizovaným, udržitelným a snadno instalovatelným produktem."

Věž Taipei 101
"Řešení osvětlení vytištěné na 3D tiskárně, které odpovídá naší koncepci cicular designu. Vše je modulární a lze jej rozebrat."