K dispozici ve 4 provedeních a typech montáže.
Šperky Jeden přívěsek Vrstvy Smokey grey s
Závěsný produkt na kolejnici SKU: sKU: 912500108936
Šperky Dva přívěskyVrstvy Smokey grey sZávěsný produkt na kolejnici SKU: sKU: 912500108943Závěsný produkt pro povrchovou montáž SKU: 912500108943 912500108937

Šperky Kouřově šedá. Luxusní přívěsek, který krásně září každý den. S přívěskem Bottle se světlo promění v nový způsob luxusního osvětlení. Tvar tohoto svítidla je stejně jedinečný jako design
Klíčové specifikace
- 3D tištěné dekorativní svítidlo s krásným svítícím efektem
- Patice E27 pro žárovku
- Všechny tištěné díly byly vyrobeny z minimálně 65 % z hmotnostně vyváženého biokruhového materiálu
Provozní
Certifikace
CEEPD
Třída ochrany
IP20 / IK02 Elektrická třída II
Záruka
5 let
Udržitelnost
Materiál
-> Recyklované nebo hmotnostně vyvážené biokruhové plasty
Typ světelného zdroje
Žárovka E27, není součástí dodávky